??
CAD Model seçimi
K0311.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0311 - Spring plungers with slot and POM ball, plastic
Bill of material
K0311.06
BESTKIPP
Order No.
K0311.06
AUSF
Version
ball POM
POS
Position of ball
D
Thread
M 6
D1
Diameter
3.5 mm
L
Length
14 mm
H
spring travel
1.0 mm
N
slot
1.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
9 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
13 N
GEW
Approx. weight
0.0004 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245837823
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D

Embedded user actions